1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 300

ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,708.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดใหญ่ เลือก รุ่น ตามวัตถุที่วัดได้
ผิวสี Silver

ไม้โปรแทรคเตอร์ คืออะไร

มันเป็น ไม้โปรแทรคเตอร์ รวมเป็นรูปครึ่งวงกลมและ ขั้ว ซึ่งสามารถใช้ในการวัด
เหล็กฉาก ได้อย่างง่ายดาย วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการวัด มุม โลหะ
การประมวลผลการทำงานของ เหล็กขีด และการเชื่อม


รุ่น

สองประเภท: กับ 1 ขั้ว หรือ 2 ขั้ว
*นอกจากนี้ยังมีประเภทอื่น ๆ ที่ ขั้ว ยึดอยู่กับที่ หรือเกลี่ยบน ขั้ว
*การเกลี่ยน้อยที่สุดคือ 1 องศาหรือ 0.5 องศา

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  • ขั้ว เดียว
    สำหรับการตีความที่การเกลี่ย ให้จับวัตถุวัดด้วย ไม้โปรแทรคเตอร์ ครึ่งวงกลมและ ขั้ว
  • สองขั้ว
    นอกเหนือจากหนึ่ง ขั้ว สามารถใช้สองขั้วสำหรับการตีความการเกลี่ย รูปทรง ที่ไม่สามารถใช้ได้
    ใน ขั้ว เดียวสำหรับการวัดสามารถพบได้ในสองขั้ว
รหัสสินค้า
PRT-300S
PRT-300SW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขั้ว ทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 3,708.97

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 500610

฿ 6,185.04

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน 489670

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 180 ° จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) 0.5
ประเภท ขั้ว ก้าน 2 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 210 แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) อนาล็อก
วัสดุ สเตนเลส การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) เงิน สเปค ความแม่นยำ: ±15'
มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 300 ความหนาของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 2.0 ความหนาของลำแสง(มิลลิเมตร) 2.0
สเกลวัด ลำแสง 300 มม. (ผ่านเข้าไปในช่อง 1 มม.)) ความแม่นยำ ±15 นาที ใช้ การวัด มุม