(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ระหว่าง เกจวัดระดับ นิกนิกและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / เครื่องพิมพ์(DL-P6 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน:DL-M3 / DL-S3 / DL-m3LS / DL-S3L / DL-S3C / ระบบ LEVELNIC
· DL-P5AD:ขั้วต่อ 25 พินรวมอะแดปเตอร์แปลง 25 → 9 พิน(สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตอนุกรม)
· DL-P6:คอนเนคเตอร์ 9 ขาพิน(สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตอนุกรม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อ levelnic และ PC หรือ เครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
DL-P5AD |
DL-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,289.89 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ด้วย หัวแปลง 9 ขาพิน (สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ พอร์ตอนุกรม) / รุ่นที่รองรับการใช้งาน: DL-m3, DL-S3, DL-m3L, DL-S3L, DL-S3C, ระบบ แยกระดับ | 400 | ||
฿ 6,852.59 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | คอนเนคเตอร์ 9 ขาพิน (สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ พอร์ตอนุกรม) | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ | มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | Φ3× 5 เมตร | วัสดุ ตัวเครื่อง | โล่กำบัง 2 คอร์/แกน ( ขดลวด ทองแดง ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง