(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดใหญ่ เลือก รุ่น ตามวัตถุที่วัดได้
ผิวสี Silver
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 320 | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 823 | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก |
วัสดุ | สเตนเลส | การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) | เงิน | สเปค | ความแม่นยำ: ±15' |
มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 600 | ความหนาของลำแสง(มิลลิเมตร) | 2.5 | สเกลวัด ลำแสง | 600 มม. (ผ่านเข้าไปในช่อง 1 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง