(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแตะแบบม้วนที่ไม่ไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว สกรู ของ เหล็กละมุน และ สเตนเลส มี ความแข็ง 20 HRC หรือน้อยกว่า
·สำหรับขนาด มาตรฐาน จะสะดวกเมื่อความยาวที่ยื่นออกมาไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
TFSTL8M1.25X7XBX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) | จำนวนเรเดียล (ปริมาณ) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,553.26 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFSTL8M1.25X7XBX150 ในชุด ก้านยาวสำหรับเหล็กทาเฟล็ตTFSTL
รหัสสินค้า |
---|
TFSTL10M1.25X7XBX100 |
TFSTL10M1.25X7XBX120 |
TFSTL10M1.25X7XBX150 |
TFSTL10M1.5X7XBX100 |
TFSTL10M1.5X7XBX120 |
TFSTL10M1.5X7XBX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) | จำนวนเรเดียล (ปริมาณ) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,174.11 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
฿ 1,313.19 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
฿ 1,793.93 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
฿ 1,174.11 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
฿ 1,313.19 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
฿ 1,793.93 | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง