1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านยาวสำหรับเหล็กทาเฟล็ตTFSTL (รหัสสินค้า)

NCH TAP

ก้านยาวสำหรับเหล็กทาเฟล็ตTFSTL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแตะแบบม้วนที่ไม่ไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว สกรู ของ เหล็กละมุน และ สเตนเลส มี ความแข็ง 20 HRC หรือน้อยกว่า
·สำหรับขนาด มาตรฐาน จะสะดวกเมื่อความยาวที่ยื่นออกมาไม่เพียงพอ

รหัสสินค้า
TFSTL6M1X7XBX120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
จำนวนเรเดียล
(ปริมาณ)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 920.13

NCH TAP 10 ชิ้น 5 วัน M6112067242410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับรูตัน
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFSTL6M1X7XBX120 ในชุด ก้านยาวสำหรับเหล็กทาเฟล็ตTFSTL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFSTL10M1.5X7XBX100
TFSTL10M1.5X7XBX120
TFSTL10M1.5X7XBX150
TFSTL6M1X7XBX150
TFSTL8M1.25X7XBX100
TFSTL8M1.25X7XBX120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
จำนวนเรเดียล
(ปริมาณ)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 1,174.11

5 ชิ้น 5 วัน M101.51007732385

฿ 1,313.19

5 ชิ้น 5 วัน M101.51207732385

฿ 1,793.93

5 ชิ้น 5 วัน M101.51507732385

฿ 1,313.19

10 ชิ้น 5 วัน M6115067242410

฿ 977.58

5 ชิ้น 5 วัน M81.251006.2730365

฿ 1,068.89

5 ชิ้น 5 วัน M81.251206.2730365