1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Taflet -L TFL (รหัสสินค้า)

TAFLET-L TAP

Taflet -L TFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแตะแบบม้วนที่ไม่ไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
·ไม่ผลิตชิปและให้ ความแม่นยำ สกรู มั่นคง
·การไหลของเส้นใยของ วัสดุ ไม่ถูกขัดจังหวะดังนั้นความแข็งแรงของเกลียว ตัวเมีย จึงแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรีดเกลียวโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
TFL4M0.7X6XB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 430.00

TAFLET-L TAP 10 ชิ้น 5 วัน M40.72Pสำหรับรูตัน5256202

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนเรเดียล(ปริมาณ) 4
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFL4M0.7X6XB ในชุด Taflet -L TFL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFL10M1.25X7XP
TFL10M1.5X7XB
TFL10M1.5X7XP
TFL4M0.7X6XP
TFL5M0.5X6XB
TFL5M0.5X6XP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 944.32

10 ชิ้น 5 วัน M101.254Pสำหรับ รูทะลุ7577325

฿ 944.32

10 ชิ้น 5 วัน M101.52Pสำหรับรูตัน7577325

฿ 944.32

10 ชิ้น 5 วัน M101.54Pสำหรับ รูทะลุ7577325

฿ 546.18

10 ชิ้น 5 วัน M40.74Pสำหรับ รูทะลุ5256201

฿ 643.18

10 ชิ้น 5 วัน M50.52Pสำหรับรูตัน525.56152

฿ 643.18

10 ชิ้น 5 วัน M50.54Pสำหรับ รูทะลุ525.56151