(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแตะแบบม้วนที่ไม่ไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
·ไม่ผลิตชิปและให้ ความแม่นยำ สกรู มั่นคง
·การไหลของเส้นใยของ วัสดุ ไม่ถูกขัดจังหวะดังนั้นความแข็งแรงของเกลียว ตัวเมีย จึงแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรีดเกลียวโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
TFL2M0.4X4XP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 706.67 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนเรเดียล(ปริมาณ) | 4 |
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFL2M0.4X4XP ในชุด Taflet -L TFL
รหัสสินค้า |
---|
TFL10M1.25X7XP |
TFL10M1.5X7XB |
TFL10M1.5X7XP |
TFL3.5M0.6X5XB |
TFL3.5M0.6X5XP |
TFL3M0.5X5XB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 944.32 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
฿ 944.32 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | สำหรับรูตัน | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
฿ 944.32 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
฿ 555.82 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 2P | สำหรับรูตัน | 48 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
฿ 555.82 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 48 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
฿ 562.46 | 10 ชิ้น | 31 วัน | M3 | 0.5 | 2P | สำหรับรูตัน | 46 | 4 | 5 | 18 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง