(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแตะประเภทลุกขึ้นที่ไม่ขับไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการรีดเกลียวโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม
·สำหรับขนาด มาตรฐาน จะใช้เมื่อความยาวส่วนที่ยื่นออกมาไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 754.45 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 70 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
฿ 1,021.72 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
฿ 1,174.11 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 120 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
฿ 666.16 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 70 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
฿ 926.79 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
฿ 1,110.01 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 120 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
฿ 839.10 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
฿ 1,021.72 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 120 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
฿ 1,285.98 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
฿ 797.98 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 100 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
฿ 839.10 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 120 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
฿ 1,187.41 | NCH TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
฿ 886.27 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 100 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
฿ 977.58 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 120 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
฿ 1,421.43 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
฿ 1,068.89 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
฿ 1,187.41 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
฿ 1,637.92 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
฿ 1,068.89 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
฿ 1,187.41 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
฿ 1,637.92 | NCH TAP | 5 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนเรเดียล(ปริมาณ) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง