1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง, GSP5M/GSP8M (รหัสสินค้า)

NCH TAP

G ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง, GSP5M/GSP8M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 686.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไป โลหะตัดเฉือนยาก ดอกต๊าปเคลือบนี้ช่วยให้สามารถทำเกลียวรูตาบอดได้ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ต๊าปที่ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและมี พื้นผิว แบบเคลือบ TiN
·มีอายุการใช้งานให้ยาวนานโดยใช้เกลียวความเร็วสูง
·การป้องกันการตัดมากเกินไปเนื่องจากตำแหน่งดอกต๊าปไม่พอดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกลึงเกลียวด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูงบน วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไป โลหะตัดเฉือนยาก ยาก

รหัสสินค้า
GSP5M0.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 686.46

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.8605.5G55.6223.92

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับรูตัน
การเคลือบผิว Y/N มี กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก จำนวนร่องร่อง 3
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 1