(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแตะประเภทลุกขึ้นที่ไม่ขับไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
·ไม่ผลิตชิป
· เพิ่มความแม่นยำตำแหน่งสกรู
·การไหลของเส้นใยของ วัสดุ ไม่ถูกขัดจังหวะดังนั้นความแข็งแรงของเกลียว ตัวเมีย จึงแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานกลึงเกลียวม้วนของเหล็กอ่อนและสแตนเลสที่มีความแข็ง 20 HRC หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
TFST4M0.7X6XB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) | จำนวนเรเดียล (ปริมาณ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.00 | TAFLET TAP FOR STEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2P | สำหรับรูตัน | 52 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | การเคลือบผิว Y/N | NA | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFST4M0.7X6XB ในชุด Taflet สำหรับ เหล็กกล้าประเภท TFST
รหัสสินค้า |
---|
TFST10M1.25X7XB |
TFST10M1.25X7XP |
TFST10M1.5X7XB |
TFST4M0.7X6XP |
TFST5M0.8X6XB |
TFST5M0.8X6XP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ประเภทของรู | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) | จำนวนเรเดียล (ปริมาณ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 820.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | สำหรับรูตัน | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
฿ 998.14 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
฿ 998.14 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | สำหรับรูตัน | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
฿ 476.83 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 52 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | ||
฿ 517.23 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 2P | สำหรับรูตัน | 60 | 5.5 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 517.23 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 4P | สำหรับ รูทะลุ | 60 | 5.5 | 6 | 10 | 1 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง