1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Taflet สำหรับ เหล็กกล้าประเภท TFST (รหัสสินค้า)

NCH TAP

Taflet สำหรับ เหล็กกล้าประเภท TFST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแตะประเภทลุกขึ้นที่ไม่ขับไล่ชิป
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ TAFLET ใช้ความลื่นไหลของพลาสติก ชิ้นงาน เพื่อเพิ่ม สกรู และสร้างเกลียว ตัวเมีย
·ไม่ผลิตชิป
· เพิ่มความแม่นยำตำแหน่งสกรู
·การไหลของเส้นใยของ วัสดุ ไม่ถูกขัดจังหวะดังนั้นความแข็งแรงของเกลียว ตัวเมีย จึงแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานกลึงเกลียวม้วนของเหล็กอ่อนและสแตนเลสที่มีความแข็ง 20 HRC หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
TFST3.5M0.6X5XP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
จำนวนเรเดียล
(ปริมาณ)

฿ 476.83

NCH TAP 10 ชิ้น 5 วัน M3.50.64Pสำหรับ รูทะลุ484512.514

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว การเคลือบผิว Y/N NA ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFST3.5M0.6X5XP ในชุด Taflet สำหรับ เหล็กกล้าประเภท TFST

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFST10M1.25X7XB
TFST10M1.25X7XP
TFST10M1.5X7XB
TFST3M0.5X5XB
TFST3M0.5X5XP
TFST4M0.7X6XB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ประเภทของรู ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)
จำนวนเรเดียล
(ปริมาณ)

฿ 820.00

10 ชิ้น 5 วัน M101.252Pสำหรับรูตัน75771958

฿ 998.14

10 ชิ้น 5 วัน M101.254Pสำหรับ รูทะลุ75771958

฿ 998.14

10 ชิ้น 5 วัน M101.52Pสำหรับรูตัน75771958

฿ 390.00

10 ชิ้น 5 วัน M30.52Pสำหรับรูตัน464512.524

฿ 476.83

10 ชิ้น 5 วัน M30.54Pสำหรับ รูทะลุ464512.514

฿ 390.00

10 ชิ้น 5 วัน M40.72Pสำหรับรูตัน52561424