1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ Excel แตะ EHT (รหัสสินค้า)

NCH TAP

ดอกต๊าปมือ Excel แตะ EHT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,810.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ต๊าป คาร์ไบด์ พร้อมการ การเคลือบผิว TiCN ที่ใช้กับโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง คาร์ไบด์
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูและการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการปล่อย ชิป IC และอายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ มวล แตะ อะลูมิเนียม และ เหล็กหล่อ มากเป็นต้น

รหัสสินค้า
EHT5M0.8X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 5,322.76

NCH TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.81.5P605.5G51631

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน การเคลือบผิว Y/N มี
กระบวนการเตรียมผิว TiCN ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHT5M0.8X1.5 ในชุด ดอกต๊าปมือ Excel แตะ EHT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EHT12M1.75X3
EHT3M0.5X1.5
EHT3M0.5X3
EHT5M0.8X3
EHT6M1X1.5
EHT6M1X3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ประเภทของ รุ่น
(ชนิด)

฿ 13,455.39

1 ชิ้น 5 วัน M121.753P828.5G72943

฿ 4,811.71

1 ชิ้น 5 วัน M30.51.5P464G51131

฿ 4,810.32

1 ชิ้น 5 วัน M30.53P464G51131

฿ 5,321.37

1 ชิ้น 5 วัน M50.83P605.5G51631

฿ 5,759.39

1 ชิ้น 5 วัน M611.5P626G51932

฿ 5,758.77

1 ชิ้น 5 วัน M613P626G51932