(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ต๊าป คาร์ไบด์ พร้อมการ การเคลือบผิว TiCN ที่ใช้กับโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง คาร์ไบด์
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูและการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการปล่อย ชิป IC และอายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ มวล แตะ อะลูมิเนียม และ เหล็กหล่อ มากเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
EHT12M1.75X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,455.39 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 3P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน | การเคลือบผิว Y/N | มี |
กระบวนการเตรียมผิว | TiCN | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHT12M1.75X3 ในชุด ดอกต๊าปมือ Excel แตะ EHT
รหัสสินค้า |
---|
EHT10M1.5X1.5 |
EHT10M1.5X3 |
EHT12M1.75X1.5 |
EHT3M0.5X1.5 |
EHT3M0.5X3 |
EHT4M0.7X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ประเภทของ รุ่น (ชนิด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,189.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | 7 | G6 | 24 | 3 | 3 | ||
฿ 10,188.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 3P | 75 | 7 | G6 | 24 | 3 | 3 | ||
฿ 13,456.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 | ||
฿ 4,811.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
฿ 4,810.32 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
฿ 5,066.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง