1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปเกลียว G ก้านยาว GSPL

NCH TAP

ต๊าปเกลียว G ก้านยาว GSPL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,767.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไป โลหะตัดเฉือนยาก ดอกต๊าปเคลือบนี้ช่วยให้สามารถทำเกลียวรูตาบอดได้ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ผสมเหล็กกล้าสำหรับงานความเร็วสูง (HSS) ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· แตะด้วย การเคลือบผิว ดีบุก บน พื้นผิว และอายุการใช้งานที่มั่นคงเนื่องจากการเกลียวความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง
·การป้องกันการตัดมากเกินไปเนื่องจากตำแหน่งดอกต๊าปไม่พอดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขนาด มาตรฐาน สำหรับความยาวส่วนที่ยื่นออกมาน้อยเกินไป

รหัสสินค้า
GSPL3M0.5X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,767.12

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ขนาดเกลียว M3 ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) 0.5
การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับรูตัน การเคลือบผิว Y/N มี
กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 4
จำกัด Class TAP G6 เกลียว ยาว l(มิลลิเมตร) 3.5 จำนวนร่องร่อง 3
ความยาวต่ำกว่า หัว(มิลลิเมตร) 18 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn(มิลลิเมตร) 2.3 ประเภทของ รุ่น(ชนิด) 1
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 1