(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจาะไปจนถึงการ งานตัดเซาะร่องเหมาะสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บางและเครื่องจักรขนาดเล็กที่มี แรงยึดแคลมป์ ต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,398.07 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | ||
฿ 1,398.07 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | ||
฿ 1,188.80 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | ||
฿ 1,188.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | ||
฿ 1,230.00 | GSX MILL SLOT 1.5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,638.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | ||
฿ 1,520.00 | GSX MILL SLOT 1.5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 1,620.00 | GSX MILL SLOT 1.5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | ||
฿ 2,836.07 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | ||
฿ 2,418.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 3,289.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | ||
฿ 2,811.98 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 3,833.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 10,841.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง