1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน แบบความยาวปานกลางรุ่น SG-FAX รุ่นย่อย 2MSGE (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน แบบความยาวปานกลางรุ่น SG-FAX รุ่นย่อย 2MSGE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,403.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ ขนาดกลางแบบ 2 ฟัน
สามารถกัดเอ็นมิล เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และ อะลูมิเนียม ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกัดเอ็นมิล เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
2MSGE2
2MSGE2.5
2MSGE3
2MSGE3.5
2MSGE4
2MSGE4.5
2MSGE5
2MSGE5.5
2MSGE6
2MSGE6.5
2MSGE7
2MSGE7.5
2MSGE8
2MSGE8.5
2MSGE9
2MSGE9.5
2MSGE10
2MSGE11
2MSGE12
2MSGE13
2MSGE14
2MSGE15
2MSGE16
2MSGE17
2MSGE18
2MSGE19
2MSGE20
2MSGE21
2MSGE22
2MSGE23
2MSGE24
2MSGE25
2MSGE26
2MSGE27
2MSGE28
2MSGE29
2MSGE30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,639.39

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 27650

฿ 1,670.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.57650

฿ 1,886.19

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 39650

฿ 1,403.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.512860

฿ 1,403.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 412860

฿ 1,626.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 4.515860

฿ 1,626.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 515860

฿ 1,430.25

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.515860

฿ 1,403.64

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 615860

฿ 1,563.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.5201065

฿ 1,563.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7201065

฿ 1,563.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.5201065

฿ 1,535.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8201065

฿ 1,795.19

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.5251075

฿ 1,764.96

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9251075

฿ 1,795.19

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.5251075

฿ 1,801.08

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10251275

฿ 2,270.96

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11301280

฿ 2,232.26

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12301280

฿ 3,003.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13351690

฿ 3,003.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14351690

฿ 3,345.77

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15401695

฿ 3,598.54

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16401695

฿ 4,328.72

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 174020105

฿ 4,328.72

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 184020105

฿ 5,251.44

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 194520110

฿ 5,251.44

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 204520110

฿ 6,245.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 215020125

฿ 6,245.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 225020125

฿ 7,251.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 235525130

฿ 7,251.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 245525130

฿ 7,251.59

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 255525130

฿ 8,009.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 265525130

฿ 9,540.97

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 276025135

฿ 9,540.97

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 286025135

฿ 11,476.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 296025135

฿ 11,476.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 306025135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว TiCN
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)