(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลื่อย ตั้งโต๊ะขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
สามารถใช้ตัด ไม้ เหล็กและ อะลูมิเนียม
· วัสดุ กระเบื้องและหินสามารถตัดได้โดยใช้ " คลองเลื่อย ถังน้ำ น้ำ" ขายปลีก/แยกจำหน่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด ไม้ เหล็กและ อะลูมิเนียม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อย วงดนตรี | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | เอาต์พุต(W) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.7 | การใช้พลังงาน(W) | 90 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน: ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 200 |
ความลึกของขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 200 | ความโน้มเอียงของ โต๊ะวางชิ้นงาน | 0-45 ° (ขวา) | ประสิทธิภาพการตัดสูงสุด: ไม้(มิลลิเมตร) | 80 |
ประสิทธิภาพการตัดสูงสุด: ไม้(มิลลิเมตร) | 50 | ประสิทธิภาพการตัดสูงสุด: อะลูมิเนียม(มิลลิเมตร) | 20 | น้ำหนัก(ก.) | 6000 |
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBS-50 ในชุด เลื่อยแบบสายพาน ตั้งโต๊ะTBS-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง