(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx ยาว (ชนิดความแข็งแรงพิเศษ)4TX-TL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 570.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4TX-T30L
4TX-T40L
4TX-T45L
4TX-T50L
4TX-T55L
4TX-T60L
4TX-T70L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 570.31

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน T27 / T30 / T40 97 22 115

฿ 592.25

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T27 / T30 / T40 97 22 120

฿ 613.41

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน T45 / T50 / T55 97 22 120

฿ 613.41

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน T45 / T50 / T55 97 22 120

฿ 657.78

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T45 / T50 / T55 97 22 210

฿ 738.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน T60 / T70 97 22 320

฿ 791.75

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน T60 / T70 94 25 390

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับขัน/คลาย สกรู Torx T-type ให้แน่น
[คุณสมบัติ]
·แบบยาว
·ประเภท แรงบิด สูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงขันที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
4TX-T30L
4TX-T40L
4TX-T45L
4TX-T50L
4TX-T55L
4TX-T60L
4TX-T70L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ความยาว เพลา (วัด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 570.31

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน T27 / T30 / T40 97 22 115

฿ 592.25

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T27 / T30 / T40 97 22 120

฿ 613.41

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน T45 / T50 / T55 97 22 120

฿ 613.41

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน T45 / T50 / T55 97 22 120

฿ 657.78

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน T45 / T50 / T55 97 22 210

฿ 738.42

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน T60 / T70 97 22 320

฿ 791.75

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน T60 / T70 94 25 390

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1