1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักรBM40Y

DRILL MACHINE

เครื่องจักรBM40Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198,340.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดขนาดเล็ก น้ำหนักเบา น้ำหนักเพียง 18.5 กก.
[คุณสมบัติ]
เจาะอัตโนมัติ→กลับอย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับเจาะรู แผ่นเหล็กกล้า ชนิดต่างๆ

รหัสสินค้า
BM40Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 198,340.00

฿ 161,012.41

DRILL MACHINE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องเจาะสว่าน แม่เหล็ก ดอกสว่าน เหมาะสม(มิลลิเมตร) 40 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส 100
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) ความเร็วสูง: 700; ความเร็วต่ำ 600 ความลึกของแผลสูงสุด(มิลลิเมตร) 35 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 18.5
การใช้พลังงาน(W) 1140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM40Y ในชุด เครื่องจักรBM40Y