(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LM2045S |
LM204S |
LM2055S |
LM205S |
LM206S |
LM207S |
LM208S |
LM209S |
LM210S |
LM211S |
LM212S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: D (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: d (มิลลิเมตร) |
ความลึก: ชั่วโมง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.92 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 4.5 | 1/4 | 21 | 7 | 13 | 4 | ||
฿ 201.80 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 4 | 1/4 | 21 | 7 | 13 | 4 | ||
฿ 237.61 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 5.5 | 1/4 | 22 | 8.5 | 13 | 5 | ||
฿ 281.62 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 5 | 1/4 | 22 | 8 | 13 | 5 | ||
฿ 217.23 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 6 | 1/4 | 22 | 9 | 13 | 5 | ||
฿ 203.66 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6.35 | 7 | 1/4 | 22 | 11 | 13 | 6 | ||
฿ 231.77 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 8 | 1/4 | 22 | 11.4 | 13 | 6 | ||
฿ 215.75 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 9 | 1/4 | 22 | 13 | 13 | 6 | ||
฿ 254.20 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 10 | 1/4 | 23.5 | 14 | 14 | 7 | ||
฿ 215.75 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 11 | 1/4 | 23.5 | 15 | 15 | 7 | ||
฿ 217.30 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 12 | 1/4 | 23.5 | 16.5 | 16.5 | 8 |
การรวบรวมขนาดไดรฟ์ 6.35 มม. ถึง 12.7 มม. ที่ใช้บ่อย
รหัสรุ่น |
---|
LM2045S |
LM204S |
LM2055S |
LM205S |
LM206S |
LM207S |
LM208S |
LM209S |
LM210S |
LM211S |
LM212S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: D (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: d (มิลลิเมตร) |
ความลึก: ชั่วโมง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.92 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 4.5 | 1/4 | 21 | 7 | 13 | 4 | ||
฿ 201.80 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 4 | 1/4 | 21 | 7 | 13 | 4 | ||
฿ 237.61 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 5.5 | 1/4 | 22 | 8.5 | 13 | 5 | ||
฿ 281.62 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 5 | 1/4 | 22 | 8 | 13 | 5 | ||
฿ 217.23 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 6 | 1/4 | 22 | 9 | 13 | 5 | ||
฿ 203.66 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6.35 | 7 | 1/4 | 22 | 11 | 13 | 6 | ||
฿ 231.77 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 8 | 1/4 | 22 | 11.4 | 13 | 6 | ||
฿ 215.75 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 9 | 1/4 | 22 | 13 | 13 | 6 | ||
฿ 254.20 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 10 | 1/4 | 23.5 | 14 | 14 | 7 | ||
฿ 215.75 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 11 | 1/4 | 23.5 | 15 | 15 | 7 | ||
฿ 217.30 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.35 | 12 | 1/4 | 23.5 | 16.5 | 16.5 | 8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง