(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx สำหรับ ประแจ ผลกระทบ4ATX-E (4ATX-E10)

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx สำหรับ ประแจ ผลกระทบ4ATX-E (4ATX-E10)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4ATX-E08
4ATX-E10
4ATX-E11
4ATX-E12
4ATX-E14
4ATX-E16
4ATX-E18
4ATX-E20
4ATX-E24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E7 / E8 / E10 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E7 / E8 / E10 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน E11 / E12 / E14 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E11 / E12 / E14 25 72

฿ 425.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E11 / E12 / E14 25 80

฿ 446.19

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E16 / E18 25 75

฿ 447.74

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E16 / E18 25 85

฿ 453.17

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน E20 / E24 26 120

฿ 482.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E20 / E24 28 135

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Impact Torx เหมาะสำหรับการขัน/คลาย สกรู Torx แบบ E-type
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
· ขับเคลื่อน 12.7 มม.
· สำหรับประแจปอนด์และเครื่องมือกำลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง และการประกอบเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รหัสรุ่น
4ATX-E08
4ATX-E10
4ATX-E11
4ATX-E12
4ATX-E14
4ATX-E16
4ATX-E18
4ATX-E20
4ATX-E24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิติ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E7 / E8 / E10 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E7 / E8 / E10 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน E11 / E12 / E14 25 72

฿ 424.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E11 / E12 / E14 25 72

฿ 425.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E11 / E12 / E14 25 80

฿ 446.19

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน E16 / E18 25 75

฿ 447.74

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E16 / E18 25 85

฿ 453.17

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน E20 / E24 26 120

฿ 482.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน E20 / E24 28 135

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1