(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2S-03 |
2S-04 |
2S-05 |
2S-06 |
2S-07 |
2S-08 |
2S-09 |
2S-4.5 |
2S-5.5 |
2S-10 |
2S-11 |
2S-12 |
2S-13 |
2S-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 21 | 6 | 13 | 3 | 2 | ||
฿ 172.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 | ||
฿ 172.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 22 | 8 | 13 | 5 | 4 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 22 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 มม | 22 | 11 | 13 | 6 | 5 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 22 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 มม | 22 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
฿ 172.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 มม | 21 | 7 | 13 | 4 | 3.5 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 มม | 22 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 23.5 | 14 | 13 | 7 | 8 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 23.5 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 มม | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 23.5 | 18 | 16 | 10 | 10 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 มม | 23.5 | 19 | 17 | 10 | 11 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ
[คุณสมบัติ]
· มุม แทรก:6.35 มม.
· รูปทรงหกเหลี่ยมที่ช่วยในการยึดจับสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมเป็นอย่างดี
· การออกแบบที่กะทัดรัดที่สะดวกต่อการทำงานในที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
2S-03 |
2S-04 |
2S-05 |
2S-06 |
2S-07 |
2S-08 |
2S-09 |
2S-4.5 |
2S-5.5 |
2S-10 |
2S-11 |
2S-12 |
2S-13 |
2S-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 21 | 6 | 13 | 3 | 2 | ||
฿ 172.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 | ||
฿ 172.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 22 | 8 | 13 | 5 | 4 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 22 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 มม | 22 | 11 | 13 | 6 | 5 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 22 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 มม | 22 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
฿ 172.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 มม | 21 | 7 | 13 | 4 | 3.5 | ||
฿ 179.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 มม | 22 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 23.5 | 14 | 13 | 7 | 8 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 23.5 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
฿ 179.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 มม | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 23.5 | 18 | 16 | 10 | 10 | ||
฿ 193.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 มม | 23.5 | 19 | 17 | 10 | 11 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง