(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับสกัดสนิม สะเก็ดงาน คราบแนวเชื่อม เหมาะสำหรับงานไม้ งานกระเทาะอะลูมิเนียม และงานแกะสลักหิน
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: NF-00, NF-0
รหัสสินค้า |
---|
15410980 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,757.00 | NPK AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 200 | สิ่ว ประเภท | ดอกสกัดสำหรับเครื่องสกัดลม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | 12 | บังคับ รุ่น | NF-00,NF-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15410980 ในชุด ดอกสกัดสำหรับเครื่องสกัดลม (NF-00, NF-0)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง