1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อังค์ ลูก รตะ

NPK AIRELECTORICTOOL

อังค์ ลูก รตะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,231.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ แปรง ขดลวด
[สเปค]
· ความดันลม ทำงาน:0.6 mpa
· สายยาง เต้าเสียบ:RC3 / 8
·ไอเสีย:ด้านหลัง
· ความยาวรวม (มม.):257
·ขนาดที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.):122 x 22
·น้ำหนัก:2.8 กก

รหัสสินค้า
10744
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,231.04

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดของหินลับที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) 120 × 22 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) 6500 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 257
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 109 น้ำหนัก(ก.) 2800 สกรูยึดปากท่อ(Rc) 3/8
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 12.7 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.9