(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลื่อย ประหยัดที่มีความเร็วในการตัดที่รวดเร็วด้วย มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง 3- ซีล เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำหยดที่ยอดเยี่ยม
· ใบมีดลบคม อุปกรณ์เสริม/ ถอดเครื่องมือ
·ด้วย กลไก ส่งสัญญาณแบบแปรผันอย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัดท่อหรือ เหล็กฉาก
·การตัด วัสดุ ไม้ ต่างๆและการตัดหน้าต่าง
·สำหรับตัดเหล็กแผ่นบางแผ่นอลูมิเนียมแผ่นทองแดง ฯลฯ
·ตัดเรซินสังเคราะห์ต่างๆเช่น Bakelite หรือ พีวีซี
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เลื่อย ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 | จำนวนจังหวะ(นาที -1) | 0 to 2800 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 29 | การใช้พลังงาน(W) | 1010 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
มวล(ก.) | 3300 | ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก: 130 | กระแสไฟฟ้า(A) | 10.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง