(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ ออฟเซ็ท สั้น (45 °) M46

ประแจ ออฟเซ็ท สั้น (45 °) M46

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 449.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
M46-0809
M46-0810
M46-5.507
M46-1012
M46-1113
M46-1214
M46-1417
M46-1921
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 455.81

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 105 8×9 13 14.5 5.5 6

฿ 455.81

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108 8×10 13 15.5 5.5 6.5

฿ 449.76

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 104 5.5×7 10 11.5 5 5.5

฿ 467.20

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 114 10×12 15.5 18 6.5 7.5

฿ 515.65

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 11×13 16.5 19 7 7.5

฿ 491.47

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 130 12×14 18 21 7.5 8.5

฿ 525.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 145 14×17 21 25.5 8.5 9.5

฿ 775.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 175 19×21 28 30 10.5 11.5

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจ ออฟเซ็ท แบบสั้น
[คุณสมบัติ]
·ความยาวรวมสั้นและ มุม ดัดของ มือจับ คือ 45°
·สำหรับขันหรือคลาย โบลท์ และ น็อต ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
M46-0809
M46-0810
M46-5.507
M46-1012
M46-1113
M46-1214
M46-1417
M46-1921
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 455.81

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 105 8×9 13 14.5 5.5 6

฿ 455.81

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108 8×10 13 15.5 5.5 6.5

฿ 449.76

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 104 5.5×7 10 11.5 5 5.5

฿ 467.20

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 114 10×12 15.5 18 6.5 7.5

฿ 515.65

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 11×13 16.5 19 7 7.5

฿ 491.47

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 130 12×14 18 21 7.5 8.5

฿ 525.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 145 14×17 21 25.5 8.5 9.5

฿ 775.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 175 19×21 28 30 10.5 11.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์