1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FS-i ซีรี่ส์ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ตรวจสอบ สเกลวัด

FS-i ซีรี่ส์ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ตรวจสอบ สเกลวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,967.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเกลวัด FS-i ซีรี่ส์ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
[คุณสมบัติ]
·ความจุ: 6 กก. ถึง 30 กก. การแสดงผลขั้นต่ำ: 1 ก. ถึง 5 ก.
·การป้องกันฝุ่นและน้ำที่ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน IP65: สามารถทำการชั่งน้ำหนักในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองสูงหรือมีข้อกังวลเรื่องการรั่วไหลของน้ำ
· LCD พร้อมโหมดแบ็คไลท์ g และ kg
·แบตเตอรี่ตะกั่วในตัวขนาดเล็กช่วยให้สามารถพกพาและใช้งานได้ในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ AC
(สามารถใช้ NP4-6 จาก บริษัท Yuasa ได้)
[การใช้งาน]
·สำหรับการบรรจุพืชในฟาร์มและการแปรรูปใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่โรงงานต่างๆในอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น
·สำหรับตรวจสอบน้ำหนักบรรจุของผง ฯลฯ

รหัสสินค้า
FS-6KI
FS-15KI
FS-30KI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ความจุ
(กิโลกรัม)
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 30,967.38

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 1060001250250ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำระดับ IP656-8.1

฿ 30,967.38

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 10150002250250ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำระดับ IP6515ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65)8.1

฿ 41,091.71

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 10300005300380-30ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65)14.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ)
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
พาวเวอร์ซัพพลาย สายไฟ (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว (HC-02i แยกจำหน่าย) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1