1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลกันฝุ่น / กันน้ำ Water Boy

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,314.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้างน้ำได้เพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP65 ความจุน้ำหนัก 1,000 ก. - 20 กก. และการแสดงขั้นต่ำ 0.5 ก. - 0.01 กก.

[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องสแตนเลส:SUS304 (ไม่เหมาะสำหรับการแช่)
· ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่:อักษรสูง 25 มม.
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ด้วย ฟังก์ชั่น ลบภาชนะ
· 2- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย * หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ ถ่าน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· 1 / 2,000 ความละเอียด สูง:สำหรับการวัดโดยละเอียด

รหัสสินค้า
SL-10KWPSALE
SL-20KWP
SL-1000WP
SL-2000WP
SL-5000WP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ความจุ
(กิโลกรัม)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 14,500.00

฿ 11,600.00

AAD BALANCES 1 ชิ้น 16 วัน 100005102.9

฿ 9,359.57

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 2000010203.2

฿ 9,314.44

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 10000.512.9

฿ 9,314.44

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 2000122.9

฿ 9,314.44

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 5000252.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 192
ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 232 ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน x 6 (แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (AX-TB196 แยกจำหน่าย) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1