(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับชิ้นงานบาง ๆ แคลมป์ยึด กดครั้งเดียว : เพียงแค่ดัน ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
CPA-1016P-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า (N) | สี | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 18 | 16 | 3.2 | 11 | 16 | 3.2 | 15 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 100 | สีเทา | ด้วย กาว |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPA-1016P-1 ในชุด CPA ชนิด ขาพิน แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
CPA-0306P-1 |
CPA-0306P-2 |
CPA-0306P-3 |
CPA-1016P-2 |
CPA-1016P-3 |
CPAP-0306P-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า (N) | สี | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 662.24 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 10 | สีเทา | ด้วย กาว | ||
฿ 597.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 20 | สีดำ | ด้วย กาว | ||
฿ 655.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 40 | เงิน | ด้วย กาว | ||
฿ 854.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 18 | 16 | 3.2 | 11 | 16 | 3.2 | 15 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 200 | สีดำ | ด้วย กาว | ||
฿ 854.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 18 | 16 | 3.2 | 11 | 16 | 3.2 | 15 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: SUM22L, สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 300 | เงิน | ด้วย กาว | ||
฿ 655.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | อุปกรณ์หลัก: อะลูมิเนียม, ขาพิน: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ลิอะซีตัล , สปริง: SWPB, บรรจุภัณฑ์: NBR | 10 | สีเทา | ด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง