1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับมิลลิ่ง (หัวจับแบบไมครอน) ซีรี่ส์ BT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,141.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวจับแบบความเร็วสูง แรงจับยึดสูงและแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
·เฉพาะหัวจับแบบ ไมครอน ที่สามารถรับรองได้ว่ามีค่าความเบียงเบนหนีศูนย์(Runout) น้อยที่สุด
·ให้แรงจับยึดสูงและแม่นยำ รองรับการกัดที่แข็งและซับซ้อน

รหัสสินค้า
BT40-HPC32-105A
BT40-HPC32-135A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 13,141.06

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 1051002.2

฿ 13,810.71

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 1351172.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน # BT40
ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ / แตะเบา ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้(มิลลิเมตร) 32 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่ทำได้(ขั้นต่ำ - 1) 10000
ขนาดเกลียว เครื่องมือตัดเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(φD) HPC32 H1(มิลลิเมตร) 27.5 H2(มิลลิเมตร) 53
φC 70 φC1 52 ความแม่นยำ ปาก(ไมโครเมตร) 3
ปลาย ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(ไมโครเมตร) 2