(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง กระแทก รุ่น D-963

ไขควง กระแทก รุ่น D-963

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 129.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
D-963
D-963-1
D-963-2
D-963-3
D-963-4
D-963-5
D-963-6
D-963-7
D-963-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด ประเภทด้าม ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φ / mm)
น้ำหนัก
(ก.)
สเปค

฿ 3,094.91

HZN HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน ปากแฉก (+) /ปากแบน (-) No.2 / No.3 / No.4 10 36 ~ 80 เช็ต แบบเหลี่ยม ยาง - ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10, ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3 ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10, ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3 - 37.5 880 -

฿ 137.12

HZN1 MINUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแบน (-) - 8 - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420379 - - สำหรับใช้กับ D-962 โดยเฉพาะ

฿ 191.55

HZN1 MINUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแบน (-) - 10 - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420386 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.2 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420393 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.3 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420409 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.4 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420416 - - -

฿ 166.15

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.2 - - ชิ้นเดี่ยว - - 80 - - 4962772420423 - - -

฿ 166.15

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.3 - - ชิ้นเดี่ยว - - 80 - - 4962772420430 - - -

฿ 838.21

HZN1 BIT SET 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) /ปากแบน (-) No.2 / No.3 / No.4 10 - เช็ต - - 36 ~ 80 - ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10; ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2 หมายเลข 3 4962772420447 - - ใช้ร่วมกับ D-962

สเปค พื้นฐาน

  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    8

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อกระแทกด้วยค้อน ดอกไขควง จะหมุนด้วย แรงบิด สูงทำให้ง่ายต่อการคลาย สกรู ที่เป็น สนิม ได้ง่าย
· ด้ามจับแบบมี ปีกหมวก เพื่อป้องกันมือที่จับ กับ ชุดขับมอเตอร์
· สามารถติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบเหลี่ยม ขนาด 12.7 มม. (1/2" ตร.ม. ได้โดยถอดที่ โฮลเดอร์ ออก
·สามารถสลับการหมุนซ้าย / ขวาได้
·รวม กล่อง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ขัน สกรู ที่คลาย ออก ยาก

รหัสรุ่น
D-963
D-963-1
D-963-2
D-963-3
D-963-4
D-963-5
D-963-6
D-963-7
D-963-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด ประเภทด้าม ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φ / mm)
น้ำหนัก
(ก.)
สเปค

฿ 3,094.91

HZN HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน ปากแฉก (+) /ปากแบน (-) No.2 / No.3 / No.4 10 36 ~ 80 เช็ต แบบเหลี่ยม ยาง - ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10, ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3 ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10, ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3 - 37.5 880 -

฿ 137.12

HZN1 MINUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแบน (-) - 8 - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420379 - - สำหรับใช้กับ D-962 โดยเฉพาะ

฿ 191.55

HZN1 MINUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแบน (-) - 10 - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420386 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.2 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420393 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.3 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420409 - - ใช้ร่วมกับ D-962

฿ 129.87

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.4 - - ชิ้นเดี่ยว - - 36 - - 4962772420416 - - -

฿ 166.15

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.2 - - ชิ้นเดี่ยว - - 80 - - 4962772420423 - - -

฿ 166.15

HZN1 PLUS BIT 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) No.3 - - ชิ้นเดี่ยว - - 80 - - 4962772420430 - - -

฿ 838.21

HZN1 BIT SET 1 ชิ้น 20 วัน ปากแฉก (+) /ปากแบน (-) No.2 / No.3 / No.4 10 - เช็ต - - 36 ~ 80 - ความยาวรวม 36 มม. บิต: หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4, (-) 10; ความยาวรวม 80 มม. บิต: หมายเลข 2 หมายเลข 3 4962772420447 - - ใช้ร่วมกับ D-962

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ถ้าไม่คลาย ให้ตีแล้วหมุน: ไขควง กระแทก D-963

ไขควง กระแทก D‑963: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

D-963 ไขควง กระแทก

ไขควง กระแทก D‑963: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้ค้อน

ไขควง กระแทก D‑963: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มุม สอด 12.7 มม

แผนภูมิชิ้นส่วน

หมายเลข การออกแบบรหัสสินค้าชื่อ วัตถุข้อมูลจำเพาะของสินค้า
1D-963-1บิต แบบ หัวแบนใช้กับ D-962/8 × 36 มม. เท่านั้น
2D-963-2บิต แบบ หัวแบนใช้ร่วมกับ D-962/10 × 36 mm
3D-963-3บิต หัวแฉกใช้ร่วมกับ D-962 / เบอร์ 2 × 36 mm
4D-963-4บิต หัวแฉกใช้ร่วมกับ D-962 / เบอร์ 3 × 36 mm
5D-963-5บิต หัวแฉกเบอร์ 4 × 36 มม
6D-963-6บิต หัวแฉกเบอร์ 2 × 80 มม
7D-963-7บิต หัวแฉกเบอร์ 3 × 80 มม
ไขควง กระแทก D‑963: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพชิ้นส่วน