(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ ออฟเซ็ท ตยาวพิเศษ (แบบ ชนิดตรง) M05

ประแจ ออฟเซ็ท ตยาวพิเศษ (แบบ ชนิดตรง) M05

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 628.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
M05-0810
M05-1012
M05-1113
M05-1214
M05-1315
M05-1417
M05-1618
M05-1719
M05-1921
M05-2224
M05-2730
M05-3236
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 628.30

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 235 8×10 13.5 16 7.5 8

฿ 651.43

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 295 10×12 16 18.5 8.5 9

฿ 681.27

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 310 11×13 17 19 9 9.5

฿ 694.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 330 12×14 18.5 21 9.5 10

฿ 831.75

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 350 13×15 19 23 9.5 11

฿ 831.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 370 14×17 21 25.5 11 12

฿ 930.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 390 16×18 24.5 27 11.5 13

฿ 935.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 405 17×19 25.5 28 12.5 13.5

฿ 1,053.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 420 19×21 28.5 วันที่ 31 13.5 15

฿ 1,270.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 435 22×24 32 35 15 16

฿ 2,875.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 500 27×30 39 43 19.5 22

฿ 3,164.14

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 550 32×36 47 53 23 24

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจ ออฟเซ็ท ชนิดตรง ยาวมาก
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานที่ทำในพื้นที่แคบที่มีข้อจำกัดความสูงหรือในที่ลึก
·เนื่องจากความยาวรวมยาวจึงสามารถขันได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·ส่วนของกล่องสามารถใส่เข้ากับ น็อต และ โบลท์ ได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างฐานสิบหกคู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
M05-0810
M05-1012
M05-1113
M05-1214
M05-1315
M05-1417
M05-1618
M05-1719
M05-1921
M05-2224
M05-2730
M05-3236
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1)
(มิลลิเมตร)
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1)
(มิลลิเมตร)
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2)
(มิลลิเมตร)

฿ 628.30

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 235 8×10 13.5 16 7.5 8

฿ 651.43

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 295 10×12 16 18.5 8.5 9

฿ 681.27

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 310 11×13 17 19 9 9.5

฿ 694.61

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 330 12×14 18.5 21 9.5 10

฿ 831.75

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 350 13×15 19 23 9.5 11

฿ 831.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 370 14×17 21 25.5 11 12

฿ 930.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 390 16×18 24.5 27 11.5 13

฿ 935.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 405 17×19 25.5 28 12.5 13.5

฿ 1,053.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 420 19×21 28.5 วันที่ 31 13.5 15

฿ 1,270.97

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 435 22×24 32 35 15 16

฿ 2,875.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 500 27×30 39 43 19.5 22

฿ 3,164.14

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 550 32×36 47 53 23 24

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1