(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คัดสรรเป็นอย่างดีเฉพาะสินค้าที่มีความแม่นยำสูง และสินค้าที่มีคุณภาพสูง
· มีแกน ⌀3,แกน ⌀6 และมีรูปทรงหลากหลายประเภท โปรดเลือกตามการใช้งานของคุณ (เส้นผ่านศูนย์กลางของฟันทั้งหมดที่ขนาด ⌀6.0 หรือต่ำกว่านั้นเป็นคาร์ไบด์ทั้งหมด)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง และทองเหลือง และอโลหะ เช่น พลาสติก และไม้
รหัสสินค้า |
---|
K7311 |
K7321 |
K7331 |
K7341 |
K7351 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทบอล | - | 45 | ||
฿ 999,999,999.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภท กระบอกสูบ | 12.7 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | ขอราคา | กระบอกสูบ ปลายกลม ประเภท | 12.7 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | ขอราคา | แม่พิมพ์ ทำจากไม้ ปลายกลม | 12.7 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | ขอราคา | กรวยทรง ปลายกลม | 17 | 50 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | วัสดุ ก้าน | งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน | รูปทรง คมตัด | ตัด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 6.4 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง