(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· L-521: ฐานรอง/แผ่นรอง มาตรฐาน
· L-522: แขน ยืดหยุ่น
· L-523: แขน ยาว แบบตรง
· L-525: ฐานรอง/แผ่นรอง ยาว
· L-527: แกน XY>
·เลหลัง แกน XY>
· การผสมผสานกับ ฐานรอง/แผ่นรอง มาตรฐาน ของผู้ผลิตยังสามารถใช้กับ ฐานวาง ยาวหรือระบบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ของบริษัทอื่นได้อีกด้วย
·ด้านล่างของ ตัวเครื่อง เครื่องเป็น แผ่น กาว ต่ำดังนั้นจึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยวางไว้บน สเตจ
·รวมแผ่นสีนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
L-50-1 |
L-50-2 |
L-509-1 |
L-509-2 |
L-509-3 |
L-511-1 |
L-521 |
L-521-1 |
L-521-2 |
L-521-3 |
L-521-5 |
L-523 |
L-525 |
L-525-7 |
L-527-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัสดุ | บังคับ รุ่น | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ขนาด | ส่วนที่ โฮลเดอร์ อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,055.39 | HZN1 DUST COVER | 1 ชิ้น | 25 วัน | ฝาครอบกันฝุ่น | 4962772475010 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 560.14 | HZN1 LENS FILTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ชุดกรอง เลนส์ | 4962772475263 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 342.44 | HZN1 FOCUS ADJUST NOB | 1 ชิ้น | 20 วัน | ลูกบิด ปรับโฟกัส | 4962772475171 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 444.03 | HZN1 CLUMP NUB | 1 ชิ้น | 20 วัน | ลูกบิดแคลมป์ | 4962772475379 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 233.60 | HZN1 FIX SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | สกรู ตัวยึด | 4962772475386 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 350.19 | HZN1 EYE CUP | 1 ชิ้น | 20 วัน | รองช่องมองภาพ | 4962772475157 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,214.90 | L-50 SYSTEM DIAGRAM PARTS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง มาตรฐาน | - | แผ่นสีนำไฟฟ้า / สายดิน (F-29) | - | - | - | 145 × 185 | - | φ20มม | ||
฿ 2,027.97 | HZN MICRO SCOPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | สตรัท | 4962772475188 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 241.35 | HZN1 FIX SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | สกรู ตัวยึด | 4962772475195 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 723.90 | HZN1 STAGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตจ | 4962772475201 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 449.14 | HZN1 CONDUCTIVE MAT SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย เสื่อนำไฟฟ้า | 4962772475218 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,294.67 | L-50 SYSTEM DIAGRAM PARTS | 1 ชิ้น | 20 วัน | แขน ยาว แบบตรง | - | ประแจหกเหลี่ยม L ชนิด 2/8 มม | ด้วย เกลียว กล้องซึ่งสามารถติดกล้องดิจิตอล ฯลฯ ได้โดยตรง | - | - | - | เสา เส้นผ่าศูนย์กลางมม: 20; เสา ความยาวมม: 255; ความยาว แขน มม: 280 | - | ||
฿ 4,380.15 | L-50 SYSTEM DIAGRAM PARTS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ยาว | - | แผ่นสีนำไฟฟ้า / สายดิน (F-29) | มี ฐานรอง/แผ่นรอง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ขนาดใหญ่ | ไม้อัด (พื้นผิว: กระดาน ตกแต่งเมลามีน) | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง มม: 350 × 450 | - | ||
฿ 943.19 | HZN1 CONDUCTIVE MAT SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย เสื่อนำไฟฟ้า | 4962772475256 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 145.56 | LED ARM LOUPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | แผ่นสีนำไฟฟ้า | 4962772475324 | - | - | - | L-527 | - | 100 (W) × 100 (D) มม. ความหนา 2.0 มม. | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง