(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สะดวกสำหรับการตรึงชั่วคราวระหว่างการวัดบันทึก ยังสามารถใช้เป็นบล็อคปกติได้
รหัสสินค้า |
---|
AK100 |
AK125 |
AK150 |
AK200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,784.32 | NBY SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 20 | 18 | 60 | 40 | 24 | 76 | 13 | 80 | 45 | 100 | 25 | 57 | 4.1 | ||
฿ 11,398.13 | NBY SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 45 วัน | 125 | 26 | 20 | 80 | 45 | 30 | 95 | 15 | 90 | 45 | 110 | 25 | 67 | 7.8 | |
฿ 15,979.69 | NBY SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 | 32 | 27 | 100 | 50 | 36 | 114 | 19 | 119 | 50 | 130 | 45 | 84 | 13.5 | ||
฿ 30,646.10 | NBY SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 | 38 | 32 | 136 | 64 | 55 | 145 | 25 | 194 | 50 | 170 | 43 | 128 | 27 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บล็อค V | วัสดุ | FC250 | ระดับความเบี่ยงเบนระหว่างพื้นผิวฐานและร่อง V(ไมโครเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | กล่องร่องรูปตัว V | ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ | ความขนาน(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง