(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนรับสำหรับแค แคลมป์ยึด ตะขอ 6848H, 6848 V ซีรีส์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
6848GH-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | รักษาความร้อน | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 705.94 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 6.5 | 19 | 28 | 12 | 39 | 23 | 44 | SS400 | ชุบสังกะสี | 6848H-3 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6848GH-3 ในชุด ตะขอเกี่ยวสำหรับแคลมป์ยึด ตะขอ 6848H และ 6848V
รหัสสินค้า |
---|
6848GH-4 |
6848GHNI-2 |
6848GHNI-3 |
6848GHNI-4 |
6848GV-2 |
6848GV-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | รักษาความร้อน | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 841.63 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 8.5 | 26 | 38 | 17 | 56 | 30 | 108 | SS400 | ชุบสังกะสี | 6848H-4 | ||
฿ 909.62 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 5.2 | 12 | 18 | 8 | 26 | 18 | 16 | SUS304 | - | 6848HNI-2 | ||
฿ 1,047.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 6.5 | 19 | 28 | 12 | 39 | 23 | 44 | SUS304 | - | 6848HNI-3 | ||
฿ 1,364.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 8.5 | 26 | 38 | 17 | 56 | 30 | 108 | SUS304 | - | 6848HNI-4 | ||
฿ 575.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 5.2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 18 | 14 | SS400 | ชุบสังกะสี | 6848V-2 | ||
฿ 703.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 6.5 | 16 | 6 | 7 | 36 | 23 | 30 | SS400 | ชุบสังกะสี | 6848V-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง