(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการหมุนความเร็วสูงพร้อม ปลาย บางเหมาะสำหรับใช้กับ ใบมีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
·รองรับการหล่อเย็นแบบ Center Through (ทางเลือกเสริม)
·รองรับ(ทางเลือกเสริม)
รหัสสินค้า |
---|
BT40-HPC04H-090A |
BT40-HPC06H-090A |
BT40-HPC08H-090A |
BT40-HPC10H-090A |
BT40-HPC12H-090A |
BT40-HPC12H-120A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เครื่องมือตัดเจาะ ขนาดเกลียว (ชื่อซีรี่ส์) | H (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ ปลาย C2 (φ) | สกรูปรับระดับ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,617.00 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 90 | HPC04H | 15 | 25 | - | 1.5 | ||
฿ 12,617.00 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 90 | HPC06H | 37.5 | 25 | M5×20L-CT | 1.5 | ||
฿ 12,617.00 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 90 | HPC08H | 50 | 25 | M6×20L-CT | 1.5 | ||
฿ 13,867.00 ฿ 11,093.60 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 90 | HPC10H | 55 | 25 | M8×25L-CT | 1.5 | ||
฿ 13,867.00 ฿ 11,093.60 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 12 | 90 | HPC12H | 55 | 32 | M10×25L-CT | 1.5 | ||
฿ 18,808.00 ฿ 15,046.40 | SWA TOOLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 12 | 120 | HPC12H | 55 | 32 | M10×25L-CT | 1.7 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | # BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ / แตะเบา ๆ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่ทำได้(ขั้นต่ำ - 1) | 20000 | H1(มิลลิเมตร) | 25 |
H2(มิลลิเมตร) | 14 | φC | 46 | φC1 | 36.5 |
ความแม่นยำ ปาก(ไมโครเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง