1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็กSV12SG (รหัสสินค้า)

HIT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,548.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขัดกระดาษทราย (แบบใช้ไฟฟ้า) พร้อม ตัวจับชิ้นงาน นุ่มขนาดใหญ่ที่ จับ ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มขนาดใหญ่
·ใช้ถุงเก็บฝุ่น
·ใช้วิธีการรวบรวมรู แพ้ด
· น้ำหนักเบา กะทัดรัดและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ 200 W.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง พื้นผิว ผลิตภัณฑ์ งานไม้
·มีประโยชน์สำหรับการเคลือบผิวงานไม้และผลิตภัณฑ์เคลือบโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
SV12SG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,548.00

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 14000 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
ขนาด กระดาษ (แนวนอน)(มิลลิเมตร) 140 ขนาด กระดาษ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 114 ขนาด แพ้ด (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 110
กระแสไฟฟ้า / พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 2.1 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5 การใช้พลังงาน(W) 200
ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน ไม่รวม ขนาด แพ้ด (แนวนอน)(มิลลิเมตร) 100 น้ำหนัก(ก.) 1100
อุปกรณ์เสริม กระดาษทราย (AA100), ถุงเก็บฝุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SV12SG ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็กSV12SG