1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอลเลท (สำหรับเครื่องจับดอกสว่าน คอลเลท เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก)

คอลเลท (สำหรับเครื่องจับดอกสว่าน คอลเลท เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,808.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอลเลท ที่สามารถต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เลือกจากเกรดมาตรฐานเกรด A หรือเกรด AA ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการตัดเฉือน
· ใช้ 16° ทรงเรียว และ ER มาตรฐาน มาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
· สามารถใช้สำหรับการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย เช่นการขุดเจาะและการกัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

 

สเปค คอลเลท (สำหรับ หัวจับ คอลเลท ขนาดเล็ก)

ลักษณะภายนอกของ CR คอลเลท

สร้างดรออิ้งเชิงมิติคอลเลท
ง่ายและเชื่อถือได้ คอลเลท อุปกรณ์เสริม/ ถอดออกได้:
เนื่องจาก แหวน ด้านในมีขนาดใหญ่กว่าประมาณครึ่งจึงสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เอียง คอลเลท
คอลเลท GRADEความแม่นยำไม่เกิน (MAX, μm) RUNOUT
เปิด (A)ปลาย (B)
เกรดความละเอียดสูง (AA)13
เกรดงานละเอียด (A)25
เกรดมาตรฐาน (STD)515
เกรดการประยุกต์ใช้งาน
เกรดความละเอียดสูง/เกรดงานละเอียดดอกรีมเมอร์/ ดอกเจาะนำศูนย์
เส้นผ่านศูย์กลางขนาดเล็ก ดอกสว่าน คาร์ไบด์, ดอกเอ็นมิล
หินเจียรสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ภายใน เครื่องมือ สำหรับ มอเตอร์ วัดความถี่
ดอกเจาะคาร์ไบด์
เครื่องมือ แกนหมุน เครื่องกลึง (หมุน เครื่องมือ)
เกรดมาตรฐานดอกสว่าน ทั่วไปแตะ
เครื่องมือ แกนหมุน เครื่องกลึง (การหมุน ชิ้นงาน)
CHUCKRSC07RSC10RSC13RSC16RSC20
COLLET CODECR07-d GRADECR10-d GRADECR13-d GRADECR16-d GRADECR20-d GRADE
diameterdiameterระยะจับdiameterระยะจับdiameterระยะจับdiameterระยะจับdiameterระยะจับ
1.00.5 ถึง 1.01.00.5 ถึง 1.01.00.5 ถึง 1.01.51.0 ถึง 1.52.01.5 ถึง 2.0
1.51.0 ถึง 1.51.51.0 ถึง 1.51.51.0 ถึง 1.52.01.5 ถึง 2.02.52.0 ถึง 2.5
2.01.5 ถึง 2.02.01.5 ถึง 2.02.01.5 ถึง 2.02.52.0 ถึง 2.53.02.5 ถึง 3.0
2.52.0 ถึง 2.52.52.0 ถึง 2.52.52.0 ถึง 2.53.02.5 ถึง 3.04.03.0 ถึง 4.0
3.02.5 ถึง 3.03.02.5 ถึง 3.03.02.5 ถึง 3.04.03.0 ถึง 4.05.04.0 ถึง 5.0
3.53.0 ถึง 3.54.03.0 ถึง 4.04.03.0 ถึง 4.05.04.0 ถึง 5.06.05.0 ถึง 6.0
4.03.5 ถึง 4.05.04.0 ถึง 5.05.04.0 ถึง 5.06.05.0 ถึง 6.07.06.0 ถึง 7.0
4.54.0 ถึง 4.56.05.0 ถึง 6.06.05.0 ถึง 6.07.06.0 ถึง 7.08.07.0 ถึง 8.0
5.04.5 ถึง 5.07.06.0 ถึง 7.07.06.0 ถึง 7.08.07.0 ถึง 8.09.08.0 ถึง 9.0
5.55.0 ถึง 5.58.07.0 ถึง 8.08.07.0 ถึง 8.09.08.0 ถึง 9.010.09.0 ถึง 10.0
6.05.5 ถึง 6.09.08.0 ถึง 9.09.08.0 ถึง 9.010.09.0 ถึง 10.011.010.0 ถึง 11.0
6.56.0 ถึง 6.510.09.0 ถึง 10.010.09.0 ถึง 10.011.010.0 ถึง 11.012.011.0 ถึง 12.0
7.06.5 ถึง 7.0  11.010.0 ถึง 11.012.011.0 ถึง 12.013.012.0 ถึง 13.0
    12.011.0 ถึง 12.013.012.0 ถึง 13.014.013.0 ถึง 14.0
    13.012.0 ถึง 13.014.013.0 ถึง 14.015.014.0 ถึง 15.0
      15.014.0 ถึง 15.016.015.0 ถึง 16.0
      16.015.0 ถึง 16.017.016.0 ถึง 17.0
        18.017.0 ถึง 18.0
        19.018.0 ถึง 19.0
        20.019.0 ถึง 20.0
øD1116202532
L1827313540
  • * คอลเลท สำหรับช่องว่างมีให้บริการ (ผลิตตามสั่ง)
รหัสสินค้า
CR07-3A
CR10-5A
CR13-12AA
CR20-9A
CR20-16A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ง
(φ)
เกรด ความสามารถในการเข้าใจ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ) บังคับ ตัวเครื่อง A B φD

฿ 2,312.27

SWA TOOLING 1 ชิ้น 3 วัน -3A2.5-3.0CTM071220-

฿ 2,785.00

TOOLING 1 ชิ้น 13 วัน --------

฿ 3,215.12

COLLET 1 ชิ้น 5 วัน 31------20

฿ 2,920.15

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน -9A8.0-9.0CTM203340-

฿ 1,808.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 16 วัน --------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม