(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ขาพิน ตรงกลางและ ฟองน้ำ (สำหรับน้ำ) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดกระเบื้องพอร์ซเลน
· ขาพิน กลางและ ระบบ ฟองน้ำ จ่ายน้ำ
·การใช้ หมุด ตรงกลางและ ฟองน้ำ สำหรับ รีด น้ำจะช่วยให้น้ำเข้าเพชรได้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
JT25 |
JT28 |
JT30 |
JT32 |
JT35 |
JT38 |
JT50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,256.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 6 | ||
฿ 6,638.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 6 | ||
฿ 7,083.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 7 | ||
฿ 7,340.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 7 | ||
฿ 8,105.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35 | 8 | ||
฿ 8,487.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 8 | ||
฿ 11,424.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.75 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 103.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 36 | หมายเลข ก้าน | 10 | ประเภท ขาพิน กลาง | JTST |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง