1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลบมุมจู้จี้-400A

NPK AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,181.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 4 นิ้ว
· มี มือจับ ด้านข้างให้เลือก
· พร้อมปลั๊ก ข้อต่อ 20PM ประแจปากตายด้านเดียว 32 มม. ประแจ ประแจหกเหลี่ยม (ด้านทแยงมุม 6Hex.)

รหัสสินค้า
15320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,181.62

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดของหินลับที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) 100 × 6 × 15 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) 13600 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 216
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 86 น้ำหนัก(ก.) 1700 สกรูยึดปากท่อ(Rc) 1/4
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 9.5 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15320 ในชุด เครื่องลบมุมจู้จี้-400A