(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยนดอกสว่านด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· ฟังก์ชันการหมุน + ฟังก์ชันการกระแทก: สำหรับการเจาะรูใน คอนกรีต หิน กระเบื้อง ฯลฯ
· เฉพาะฟังก์ชันการหมุน: สำหรับเจาะโลหะ ไม้ พลาสติก ฯลฯ
· น้ำหนักเบา (1.4 กก.) และกะทัดรัดเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
·ติดตั้ง ตะขอ พร้อมไฟ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สว่าน แบบใช้ไฟฟ้า แบบสั่น | ความสามารถในการจับของหัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.0 ถึง 10.0 | จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 0 to 2900 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(มิลลิเมตร) | 10 | การใช้พลังงาน(W) | 390 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 4.1 | ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(มิลลิเมตร) | 15 | สายไฟ | 2.5m |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หัวจับดอกสว่าน, ตัวเครื่อง, ที่จับด้านข้าง, ตัวกั้น (สำหรับปรับความลึกของรู), ขอเกี่ยวพร้อมไฟส่อง | ตัวจับยึด | สกรู (U1/2" - 20) 10VLR-D | น้ำหนัก(ก.) | 1400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DV12V ในชุด สว่าน กระแทก DV 12 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง