1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานSB10V2

HIT AIRELECTORICTOOL

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานSB10V2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,490.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน ติดตั้ง มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 1,050 วัตต์ ( แบบใช้ไฟฟ้า)
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งฝาปิดโปร่งใสเพื่อให้ ตำแหน่ง การขัดเงา ชัดเจนสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องดัก เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ เครื่องมือไฟฟ้า
·ด้วยแป้นหมุนเปลี่ยนความเร็วแบบไม่ต้องเหยียบเพื่อความสามารถในการ การขัดเงา มุมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
·มาพร้อมกับ มอเตอร์ สูง 1,050 วัตต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ งานไม้และการตกแต่งพื้น
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขัดเงาพื้นผิวโลหะและการตกแต่ง พื้นผิว คอนกรีต
·มีประโยชน์สำหรับการขัดพื้นผิวไม้ทาสี
·สะดวกในการ การขัดเงา พื้นผิว การเคลือบผิว โลหะการขจัด สนิม การ การเคลือบผิว เพื่อการเคลือบใหม่

รหัสสินค้า
SB10V2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,490.00

฿ 16,090.80

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) 100 รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่องหลัก อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) 240 ถึง 420 ความยาวสายไฟ(ม.) 5 ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 610
การใช้พลังงาน(W) 1050 ความเร็ว สายพาน (m / s) 4 ถึง 7 สายพาน ความเร็ว (m / นาที) 240 ถึง 420
อุปกรณ์เสริม หลังฝุ่น สายพาน สารขัดถู ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (WA80, 120/1 ชิ้น) น้ำหนัก(กิโลกรัม) 5.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB10V2 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานSB10V2