1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยเซเบอร์รุ่น CR13V2

HIT AIRELECTORICTOOL

เลื่อยเซเบอร์รุ่น CR13V2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,006.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความเร็วในการตัดสูงเพราะมีมอเตอร์กำลังสูง
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการใส่/ถอดใบเลื่อย

รหัสสินค้า
CR13V2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,006.62

฿ 10,881.60

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เลื่อย ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) แรงดันไฟฟ้า(V) AC100 จำนวนจังหวะ(นาที -1) 0 to 2800
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 29 การใช้พลังงาน(W) 1010 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ไม่รวม
มวล(ก.) 3200 ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) ท่อ: 130/ไม้: 120/เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ: 19 การใช้พลังงาน(W) 1010
กระแสไฟฟ้า(A) 10.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR13V2 ในชุด เลื่อยเซเบอร์รุ่น CR13V2