1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินลับคม/งานเจียรไน ยืดหยุ่น XEBEC (แท่งแบน / แบบกลม )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,767.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการลบคมและแก้ไขรอยขีดข่วนได้ดี
·การ การขัดเงา ขั้วไฟฟ้า ทองแดง หรือการกำจัดเสี้ยน ละเอียด ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมาโดยตลอดสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเรียบร้อยและง่ายดาย
·เข้ากับ รูปทรง ได้ดี
·การประมวลผล ปลาย สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพื่อให้พอดีกับ รูปทรง
·ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายและให้ การขัดเงา มันวาวกว่า
·ขจัดครีบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำให้ พื้นผิว หย่อนคล้อยหรือเกิด ขดลวด
·ความคมคงที่และความขรุขระของ พื้นผิว ตลอด
· น้ำยาประสาน หมากฝรั่งใช้เพื่อให้สัมผัสนุ่ม

รหัสสินค้า
BS-2006M
PBS-30M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,767.74

GRINDING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026-

฿ 2,767.74

XBC GRINDING STONES 1 ชิ้น 3 วัน ---3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรยาง ขนาดอนุภาค(#) 1200 ความยาว(มิลลิเมตร) 100
สี นมขาว