1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เรือดำน้ำ สเกลวัด กะทัดรัดกันน้ำกันฝุ่น/ กันน้ำ พร้อมใบรับรอง

AAD BALANCES

เรือดำน้ำ สเกลวัด กะทัดรัดกันน้ำกันฝุ่น/ กันน้ำ พร้อมใบรับรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,282.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเกลวัด ผ่านการรับรอง: เครื่อง สเกลวัด ขนาดกะทัดรัดกันฝุ่น / กันน้ำ HL-iWP-K ซีรี่ส์ (วอเตอร์บอย) ตัวเครื่องสแตนเลสสามารถล้างด้วยน้ำได้ ระบุพื้นที่ใช้งาน (5 พื้นที่ <A1 ถึง A5>) เมื่อสั่งซื้อ

รหัสสินค้า
HL-2000IWP-K-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,282.48

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ความจุ(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 2 รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 128 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 128
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี ภูมิภาคปฏิบัติการ เขตพื้นที่ 2
ความจุ(กิโลกรัม) 2 รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65) รายละเอียดภูมิภาค มิยางิ, ยามากาตะ, ฟุกุชิมะ, อิบารากิ, โทชิงิ, กุนมะ, ไซตามะ, ชิบะ, โตเกียว, คานากาว่า, นีงะตะ, โทยามะ, อิชิกาวะ, ฟุกุอิ, ยามานาชิ, นากาโนะ, กิฟุ, ชิซูโอกะ, ไอจิ, มิเอะ, ชิงะ, เกียวโต, โอซาก้า, เฮียวโกะ, นารา, Wakayama, tottori, shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, saga, Nagasaki, Kumamoto, oita, Miyazaki, kagoshima (เฉพาะพื้นที่ satsuma)
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.81 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 6 (แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (AX-TB196 แยกจำหน่าย) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL-2000IWP-K-2 ในชุด เรือดำน้ำ สเกลวัด กะทัดรัดกันน้ำกันฝุ่น/ กันน้ำ พร้อมใบรับรอง