(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบุส่วนเกิน ของเสีย และความผิดปกติที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดายเพียงรวม ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับไฟสัญญาณที่มีอยู่[คุณสมบัติ]· สามารถสร้าง ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สายได้โดยเพียงแค่รวม ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับซีรีส์ LR· ข้อมูลถูกรวบรวมจากสัญญาณ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งเก่าและใหม่โดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต· ช่วยให้มองเห็นผลลัพธ์การผลิตและความคืบหน้าของการผลิตแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายและต้นทุนต่ำ · ด้วย ระบบ ไร้สาย ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดเส้นทาง ขดลวด ซึ่ง ข้อต่อลด ต้นทุนการติดตั้งเริ่มต้นได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ การก่อสร้างอุปกรณ์แบบมีสาย
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เครื่องส่งสัญญาณ ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย WD-LR AirGRID (R) และชุดการตั้งค่า
|
|
|
|
|
สเปค เครื่องส่งสัญญาณ ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย WDT-LR-Z2 AirGRID®
รุ่น | WDT-4LR-Z2 | WDT-5LR-Z2 | WDT-6LR-Z2 |
---|---|---|---|
รุ่นที่เชื่อมต่อได้ | ไฟสัญญาณแบบซ้อนประเภท LR4 | ไฟสัญญาณแบบซ้อนประเภท LR5 | ไฟสัญญาณแบบซ้อนประเภท LR6 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ||
ค่าพิกัดความเผื่อแรงดันไฟฟ้า | DC19.0V ถึง DC26.4V | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | สูงสุด 55 มิลลิแอมป์ | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10°C to +50°C | ||
ความชื้นแวดล้อม | 85% RH หรือน้อยกว่า ไม่มีการควบแน่น | ||
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ | -20°C to +60°C | ||
เก็บความชื้นแวดล้อม | 85% RH หรือน้อยกว่า ไม่มีการแช่แข็ง | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ทิศทางเชิงบวก | ||
ระดับการป้องกัน | IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13 | ||
มวล | 70 g | 74 g | 85 g |
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | IEEE 802.15.4 (ระบบสื่อสาร ไร้สาย) | ||
เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร | 2405 เมกะเฮิรตซ์ถึง 2480 เมกะเฮิรตซ์ (16 ช่อง) | ||
ช่วง ระบบสื่อสาร | ทัศนวิสัย: ประมาณ 30 ม (ค่าอ้างอิง) | ||
อินพุต หน้าสัมผัส ภายนอก | อินพุตสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม | ||
จำนวนผู้ติดต่อ | 6 คะแนน (แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ขาว, ออด) | ||
ป้อนเวลาตัดสิน | 100 มิลลิวินาทีหรือมากกว่า | ||
แสดง | ตัวชี้วัดการตรวจสอบสภาพ | ||
ส่วนการดำเนินงาน | สวิตช์ การตั้งค่า |
ขนาดเครื่องส่งสัญญาณ ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย WDT-LR-Z2 AirGRID (R)
WDT-4LR-Z2 |
|
|
รหัสสินค้า |
---|
WDX-4LRB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (W) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ตัวแทน มาตรฐาน | สเปค | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,571.00 | NETWORK PRODUCTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | อื่น | ชุดติดตั้ง ระบบ WD | WDT-4LR-Z2 | ø 40 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDX-4LRB ในชุด เครื่องส่ง ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย AirGRID (R)
รหัสสินค้า |
---|
WDT-4LR-Z2 |
WDT-5LR-Z2 |
WDT-6LR-Z2 |
WDX-5LRB |
WDX-6LRB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (W) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ตัวแทน มาตรฐาน | สเปค | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,500.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อุปกรณ์ไร้สาย | ตัวส่งสัญญาณ | ซีรีย์ LR4 | ø 40 | 70 | 1.4W | DC24V | การติดตั้งแบบสัมผัสเดียวที่ด้านบนของ ตัวเครื่อง เครื่อง | CE/UL/FCC | เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร: 2405 MHz ถึง 2480 mhz (16 ช่องสัญญาณ) เข้าถึง วิทยุ แนวสายตา: 30 m | 70 | ||
฿ 12,500.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | อุปกรณ์ไร้สาย | ตัวส่งสัญญาณ | ซีรี่ส์ LR5 | ø 50 | 70 | 1.4W | DC24V | การติดตั้งแบบสัมผัสเดียวที่ด้านบนของ ตัวเครื่อง เครื่อง | CE/UL/FCC | เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร: 2405 MHz ถึง 2480 mhz (16 ช่องสัญญาณ) เข้าถึง วิทยุ แนวสายตา: 30 m | 74 | ||
฿ 12,500.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อุปกรณ์ไร้สาย | ตัวส่งสัญญาณ | ซีรี่ส์ LR6 | ø 60 | 70 | 1.4W | DC24V | การติดตั้งแบบสัมผัสเดียวที่ด้านบนของ ตัวเครื่อง เครื่อง | CE/UL/FCC | เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร: 2405 MHz ถึง 2480 mhz (16 ช่องสัญญาณ) เข้าถึง วิทยุ แนวสายตา: 30 m | 85 | ||
฿ 8,571.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | อื่น | ชุดติดตั้ง ระบบ WD | WDT-5LR-Z2 | ø 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,571.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | อื่น | ชุดติดตั้ง ระบบ WD | WDT-6LR-Z2 | ø 60 | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง