(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ C5 เป็น สายคอนโทรลมีชีลด์ ไม่มี คอนเนคเตอร์ ใดๆ ตัวนำทั้งห้ามีหน้าตัด 0.34 mm2 แจ็คเก็ตทำจาก พีวีซี สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
2TLA020057R0001 |
2TLA020057R0005 |
2TLA020057R0010 |
2TLA020057R0020 |
2TLA020057R0050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.00 | C5 CABLE 5X0.34 10M | 1 ชิ้น | 70 วัน | 10 | ||
฿ 6,666.67 | C5 CABLE 5X034 CABLE SPOOL 50M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | ||
฿ 13,500.00 | C5 CABL 5X034 CABLE SPOOL 100M | 1 ชิ้น | 70 วัน | 100 | ||
฿ 24,833.33 | C5 CABL 5X034 CABLE SPOOL 200M | 1 ชิ้น | 70 วัน | 200 | ||
฿ 47,500.00 | C5 CABL 5X034 CABLE SPOOL 500M | 1 ชิ้น | 70 วัน | 500 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.34 | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง