(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ C13 ยาว 100 ม. เป็น สายคอนโทรลมีชีลด์ โดยไม่มี คอนเนคเตอร์ จากตัวนำทั้ง 13 ตัว มี 11 ตัวที่มีหน้าตัด 0.52 mm2 และ 2 ตัวมีหน้าตัด 0.82 mm2 ตัวเสื้อทำจาก พีวีซี สีดำ ความยาวของ สายไฟ 100 มิเตอร์ เป็นแบบสปูล
สายไฟ C13 ยาว 250 ม. เป็น สายคอนโทรลมีชีลด์ ไม่มี คอนเนคเตอร์ จากตัวนำทั้ง 13 ตัว มี 11 ตัวที่มีหน้าตัด 0.52 mm2 และ 2 ตัวมีหน้าตัด 0.82 mm2 ตัวเสื้อทำจาก พีวีซี สีดำ ความยาวของ สายไฟ 250 มิเตอร์ เป็นแบบสปูล
รหัสสินค้า |
---|
2TLA020057R2010 |
2TLA020057R2025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,333.33 | C13 CABLE CABLE SPOOL 100 | 1 ชิ้น | 70 วัน | 100 | ||
฿ 100,500.00 | C13 CABLE SPOOL 250M | 1 ชิ้น | 70 วัน | 250 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.52 | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง