1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยมือเดียว safeball ™

อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยมือเดียว safeball ™
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Safeball™ เป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม การยศาสตร์ ที่ใช้สำหรับการสตาร์ทและหยุดรอบ เครื่องจักร อย่างปลอดภัย โดยปกติแล้ว เซฟบอล™ สองตัวจะถูกใช้ร่วมกันเพื่อ แบบหล่อ อุปกรณ์ควบคุม สองมือ

Safeball™ ประกอบด้วยลูกบอลทรงกลมที่ประกอบด้วย สวิตช์ สวิตช์กด แบบฝัง 2 ตัว โดยอยู่ที่แต่ละข้างของลูกบอล ต้อง กดอัด ทั้งสองปุ่มเพื่อเริ่มและใช้งาน เครื่องจักร ความเสี่ยงของการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจจึงลดลง และอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายและ การยศาสตร์

เมื่อใช้ safeball™ สองอันใน การใช้งาน อุปกรณ์สองมือ ผู้ควบคุมจะต้องกด ปุ่มกด ทั้งสี่พร้อมกันเพื่อควบคุม เครื่องจักร หากปล่อยปุ่มหนึ่งปุ่มขึ้นไป จะมีสัญญาณหยุด เครื่องจักร

อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยมือเดียว
เซฟบอล™ หนึ่งอันสามารถใช้เป็นปุ่ม "กดค้างไว้เพื่อวิ่ง" ตาม การยศาสตร์ กล่าวคือ อนุญาตให้เคลื่อนไหวได้ตราบใดที่ กดอัด ปุ่มกด ทั้งสองบนเซฟบอล™ โดยทั่วไปเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อันตรายด้วยมือที่ว่างของเขา/เธอ หรือ บนเครื่องจักรที่อันตรายน้อยกว่า SafeballTM เป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยมือเดียวที่ใช้งานได้จริงเนื่องจากค้นหาและเปิดใช้งานได้ง่ายมาก


ABB
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย:

แค็ตตาล็อกอุปกรณ์มือเดียวและสอง safeball™ คลิกที่นี่

รหัสสินค้า
2TLA020007R3000
2TLA020007R3100
2TLA020007R3200
2TLA020007R3400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ จำนวนผู้ติดต่อ NC จำนวนผู้ติดต่อ NO ความยาวสายเคเบิล
(M)

฿ 10,000.00

JSTD1-A SAFEBALL 2M CABLE 1 ชิ้น 3 วัน สายเคเบิล112

฿ 8,166.67

JSTD1-B SAFEBALL CABLE 2DM 1 ชิ้น 70 วัน 4 เส้น เส้นละ 200 มม110.2

฿ 12,166.67

JSTD1-C SAFEBALL 10M CABLE 1 ชิ้น 70 วัน สายเคเบิล1110

฿ 8,000.00

JSTD1-E SAFEBALL 1NO+1NO 2DM 1 ชิ้น 70 วัน สายเคเบิล-20.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟสสื่อสาร รายชื่อผู้ติดต่อ กระแสในการตัด-ต่อสูงสุด วงจรหลัก 2000 mA แรงดันในการตัด-ต่อสูงสุด วงจรหลัก 30 V
จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า DC-12 (เช่น) (24 V) 0.02 A พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน 24 V DC ความลึก/ความยาว(mm) 72
ความสูง(mm) 71 ความกว้าง(mm) 72